Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Na stanie

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
323 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D d2 d3 d4 h Typ Kup
0,2816 zł - 0,6901 zł 3000 Na stanie
18.4 mm
24.6 mm
21.0 mm
16.8 mm
19.3 mm
15.0 mm
3
0,2904 zł - 0,7115 zł 29222 Na stanie
24.5 mm
31.8 mm
27.8 mm
22.9 mm
23.3 mm
19.1 mm
3
0,2047 zł - 0,2866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
6.4 mm
3
0,4434 zł - 1,0864 zł 4059 Na stanie
33.3 mm
41.3 mm
37.3 mm
31.7 mm
35.5 mm
19.1 mm
3
0,4874 zł - 1,1941 zł 4000 Na stanie
39.6 mm
47.6 mm
42.5 mm
38.0 mm
41.1 mm
19.1 mm
2
10204092 0,4601 zł - 1,1274 zł 6400 Na stanie
12.1 mm
18.3 mm
13.8 mm
10.4 mm
12.1 mm
7.9 mm
3
0,3946 zł - 0,9668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.5 mm
32.8 mm
19.1 mm
3
0,1599 zł - 0,3918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
2,259 zł - 2,259 zł 5100 Na stanie
84.2 mm
94.5 mm
90.8 mm
82.7 mm
88.3 mm
28.0 mm
2
0,1896 zł - 0,4646 zł 94900 Na stanie
17.8 mm
23.8 mm
20.0 mm
16.4 mm
18.3 mm
13.4 mm
2
0,1575 zł - 0,386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
19.0 mm
15.3 mm
12.1 mm
13.7 mm
11.2 mm
2
3,5837 zł - 8,7801 zł 40 Na stanie
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
6,7352 zł - 6,7352 zł 5100 Na stanie
167.9 mm
182.6 mm
170.4 mm
165.9 mm
168.4 mm
38.9 mm
2
7,4045 zł - 18,1411 zł 30 Na stanie
186.4 mm
201.7 mm
194.3 mm
184.4 mm
192.0 mm
26.2 mm
2
4,0299 zł - 9,8734 zł 138 Na stanie
110.9 mm
127.0 mm
117.0 mm
108.9 mm
114.3 mm
25.4 mm
2
10185896 6,6376 zł - 6,6376 zł 700 Na stanie
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
0,6205 zł - 0,6205 zł 15800 Na stanie
41.4 mm
49.2 mm
44.8 mm
39.7 mm
43.0 mm
19.0 mm
2
0,2524 zł - 0,6183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2
0,5326 zł - 1,305 zł 109500 Na stanie
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.8 mm
32.8 mm
19.0 mm
2
5,2431 zł - 12,8457 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
126.7 mm
143.0 mm
132.1 mm
129.5 mm
125.0 mm
26.2 mm
2
  • z 17
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 18.4 mm 21.0 mm Niebieski

10222522

Przedział cen netto
0,6901 zł - 0,2816 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    21.0 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 24.5 mm 27.8 mm Niebieski

10241769

Przedział cen netto
0,7115 zł - 0,2904 zł

Zapasy magazynowe
29222 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    22.9 mm
  • d4
    23.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 3.5 mm 4.6 mm Niebieski

10184011

Przedział cen netto
0,2866 zł - 0,2047 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 33.3 mm 37.3 mm Niebieski

10266878

Przedział cen netto
1,0864 zł - 0,4434 zł

Zapasy magazynowe
4059 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 39.6 mm 42.5 mm Niebieski

10299692

Przedział cen netto
1,1941 zł - 0,4874 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.5 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.1 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 12.1 mm 13.8 mm Niebieski

10204092

Przedział cen netto
1,1274 zł - 0,4601 zł

Zapasy magazynowe
6400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.8 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.1 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 31.1 mm 34.4 mm Niebieski

10242902

Przedział cen netto
0,9668 zł - 0,3946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.5 mm
  • d4
    32.8 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 14.0 mm 16.1 mm Niebieski

10218259

Przedział cen netto
0,3918 zł - 0,1599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 84.2 mm 90.8 mm Czerwony

10070611

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    82.7 mm
  • d4
    88.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 17.8 mm 20.0 mm Czerwony

10070697

Przedział cen netto
0,4646 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
94900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d3
    16.4 mm
  • d4
    18.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 13.6 mm 15.3 mm Czerwony

10070963

Przedział cen netto
0,386 zł - 0,1575 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.3 mm
  • d3
    12.1 mm
  • d4
    13.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 96.5 mm 99.7 mm Niebieski

10310762

Przedział cen netto
8,7801 zł - 3,5837 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 167.9 mm 170.4 mm Niebieski

10185919

Przedział cen netto
6,7352 zł - 6,7352 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    182.6 mm
  • d1
    167.9 mm
  • d2
    170.4 mm
  • d3
    165.9 mm
  • d4
    168.4 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 186.4 mm 194.3 mm Niebieski

10187524

Przedział cen netto
18,1411 zł - 7,4045 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • D
    201.7 mm
  • d1
    186.4 mm
  • d2
    194.3 mm
  • d3
    184.4 mm
  • d4
    192.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 110.9 mm 117.0 mm Niebieski

10310809

Przedział cen netto
9,8734 zł - 4,0299 zł

Zapasy magazynowe
138 Na stanie
Atrybuty
  • D
    127.0 mm
  • d1
    110.9 mm
  • d2
    117.0 mm
  • d3
    108.9 mm
  • d4
    114.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 162.6 mm 166.6 mm Niebieski

10185896

Przedział cen netto
6,6376 zł - 6,6376 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 41.4 mm 44.8 mm Czerwony

10069967

Przedział cen netto
0,6205 zł - 0,6205 zł

Zapasy magazynowe
15800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 18.5 mm 20.9 mm Czerwony

10069752

Przedział cen netto
0,6183 zł - 0,2524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 31.1 mm 34.4 mm Czerwony

10068977

Przedział cen netto
1,305 zł - 0,5326 zł

Zapasy magazynowe
109500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 126.7 mm 132.1 mm Niebieski 2

10186992

Przedział cen netto
12,8457 zł - 5,2431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    143.0 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    132.1 mm
  • d3
    129.5 mm
  • d4
    125.0 mm