Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Zielony

Numer produktu Essentra:

20747329

Numer produktu produkcyjny:

20747329

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 1,6884 zł
1000 + 1,5195 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

337,68 zł

200 x 1,6884 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 110.0 mm
d1 96.5 mm
d2 102.0 mm
d3 94.0 mm
d4 101.0 mm
h 31.0 mm
Kolor Zielony
Materiał LDPE - PCR
Składu Pochodzącego z Recyklingu 100%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt