High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | d2 | d1 | h1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6804 zł - 1,6672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Biały
|
Silikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,9998 zł - 0,9998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,8938 zł - 0,8938 zł | 125 Na stanie |
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3304 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Ciemnozielony
|
Silikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3918 zł - 0,9599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Różowy
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,0486 zł - 1,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 10241110 | 1,5339 zł - 1,5339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
|
| 0,5629 zł - 0,5629 zł | 3700 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3085 zł - 0,3085 zł | 790 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,1406 zł - 1,1406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,8728 zł - 1,0587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,389 zł - 0,389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2724 zł - 0,2724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3951 zł - 0,3951 zł | 70 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3421 zł - 0,3421 zł | 586 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4402 zł - 0,5345 zł | 36908 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,9104 zł - 1,9104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5062 zł - 0,5062 zł | 230 Na stanie |
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować