Menu Search

Zaślepki maskujące stożkowe

Na stanie

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Uniwersalne rozwiązanie maskujące, nadają się do stosowania jako nasadki lub zaślepki.
  • Stożkowy kształt.
  • Dostępne w wersjach z materiałów wysokiej klasy i ekonomicznych.
Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Fiolet, Czerwony, Naturalny, Rdzawy, Czarny, Niebieski, Zielony, Brązowy, Żółty Grupa SR: SR1075, SR1091

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B Materiał A H Typ Kup
0,758 zł - 0,9216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
2,7433 zł - 2,7433 zł 400 Na stanie
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,7367 zł - 0,7367 zł 700 Na stanie
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
2,0682 zł - 2,0682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
0,7114 zł - 0,863 zł 2000 Na stanie
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
3,1598 zł - 3,1598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,5266 zł - 0,5266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,4667 zł - 0,5691 zł 2037 Na stanie
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
Zaślepki stożkowe maskujące 28.0 mm Czarny EPDM

10251706

Przedział cen netto
0,9216 zł - 0,758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki stożkowe maskujące 51.0 mm Czarny EPDM

10251744

Przedział cen netto
2,7433 zł - 2,7433 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    4016999790
Zaślepki stożkowe maskujące 36.0 mm Czarny EPDM

10251720

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    4016999790
Zaślepki stożkowe maskujące 25.4 mm Czarny EPDM

10251690

Przedział cen netto
0,7367 zł - 0,7367 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki stożkowe maskujące 38.1 mm Czarny EPDM

10251737

Przedział cen netto
2,0682 zł - 2,0682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki stożkowe maskujące 27.9 mm Czarny EPDM

10251713

Przedział cen netto
0,863 zł - 0,7114 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    4016999790
Zaślepki stożkowe maskujące 53.0 mm Czarny EPDM

10251751

Przedział cen netto
3,1598 zł - 3,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki stożkowe maskujące 23.0 mm Czarny EPDM

10251676

Przedział cen netto
0,5266 zł - 0,5266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepki stożkowe maskujące 25.4 mm Czarny EPDM

10251683

Przedział cen netto
0,5691 zł - 0,4667 zł

Zapasy magazynowe
2037 Na stanie
Atrybuty
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    4016999790