Menu Search

Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10377017

Numer produktu produkcyjny:

461304

115 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 4,2021 zł
125 - 249 2,4012 zł
250 + 1,7151 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

105,05 zł

25 x 4,2021 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 60.0 mm
h 19.3 mm
h1 5.2 mm
T1 4.0 mm
T2 2.5 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt