Menu Search

Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10376935

Numer produktu produkcyjny:

461295

400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
160 - 999 1,042 zł
1000 - 1599 0,5954 zł
1600 + 0,4253 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1600

Zamów wielokrotność 160

Wartość netto:

166,72 zł

160 x 1,042 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 25.0 mm
h 19.0 mm
h1 5.8 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt