Menu Search

Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor metaliczny, srebrny, wykonanie z ABS.
Numer produktu Essentra:

20604141

Numer produktu produkcyjny:

20604141

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 1,9267 zł
1000 - 4999 1,3762 zł
5000 + 1,2386 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

192,67 zł

100 x 1,9267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 25.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.5 mm
Pełny materiał Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
Kolor Srebrny
Wykończenie Metaliczny
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt