Menu Search

Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10093221

Numer produktu produkcyjny:

199274

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 2,9454 zł
250 - 499 1,683 zł
500 + 1,2022 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

147,27 zł

50 x 2,9454 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 50.0 mm
h 18.0 mm
h1 6.6 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt