Menu Search

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czerwony, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10081419

Numer produktu produkcyjny:

111872

2580 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 999 1,2869 zł
1000 - 2499 0,7354 zł
2500 + 0,5252 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

321,73 zł

250 x 1,2869 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czerwony
Wykończenie Matowe
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt