10080597
111695
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 25 - 124 | 8,8561 zł | 
| 125 - 249 | 5,0606 zł | 
| 250 + | 3,6147 zł | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 65.0 mm | 
|---|---|
| AxA | 2.559 in | 
| h | 14.5 mm | 
| h | 0.571 in | 
| h1 | 6.0 mm | 
| h1 | 0.236 in | 
| T1 | 3.0 mm | 
| T1 | 0.118 in | 
| T2 | 1.0 mm | 
| T2 | 0.039 in | 
| Pełny materiał | Polietylen | 
| Kolor | Średni szary | 
| Wykończenie | Matowe | 
| Typ | 1 | 
| Kod towaru | 3926300090 | 
| Recycled Content Percentage % | 50% | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować