Menu Search

Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor biały, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10080153

Numer produktu produkcyjny:

111619

750 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 8,8561 zł
125 - 249 5,0606 zł
250 + 3,6147 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

221,40 zł

25 x 8,8561 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 65.0 mm
h 14.5 mm
h1 6.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Biały
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt