Menu Search

Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10077467

Numer produktu produkcyjny:

111228

16762 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 15,125 zł
50 - 99 8,6429 zł
100 + 6,1735 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

151,25 zł

10 x 15,125 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 100.0 mm
h 22.0 mm
h1 7.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt