Menu Search

Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10181171

Numer produktu produkcyjny:

056100062003

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 43,1603 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

431,60 zł

10 x 43,1603 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 100.0 mm
h 24.0 mm
h1 7.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Średni szary
Wykończenie Matowe
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt