Menu Search

Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor biały, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10181096

Numer produktu produkcyjny:

056055060303

25 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 10,1267 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

253,17 zł

25 x 10,1267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 55.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Biały
Wykończenie Matowe
Typ 1
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt