Menu Search

Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor szary, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10181072

Numer produktu produkcyjny:

056050062003

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 7,2372 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

361,86 zł

50 x 7,2372 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 50.0 mm
h 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 1.5 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Średni szary
Wykończenie Matowe
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt