Menu Search

Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor biały, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10180983

Numer produktu produkcyjny:

056030060303

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,9089 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

190,89 zł

100 x 1,9089 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 30.0 mm
h 12.0 mm
h1 6.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Biały
Wykończenie Matowe
Typ 1
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt