Menu Search

Zaślepka kołnierzowa M2 8.0 mm Pomarańczowy LDPE

Zaślepka kołnierzowa ma konstrukcję samogwintującą i dużą wytrzymałość dzięki grubym ściankom. Grube ścianki utrudniają odpadnięcie i zapewniają bezpieczne połączenie, dzięki czemu element ten idealnie sprawdza się podczas piaskowania. Chroni sprzęt przed pyłem, zanieczyszczeniami i innymi czynnikami. Pomarańczowa, wykonana z LDPE.
Numer produktu Essentra:

10255957

Numer produktu produkcyjny:

464111

4000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2999 0,7952 zł
3000 - 4999 0,4544 zł
5000 + 0,3246 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

397,60 zł

500 x 0,7952 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 8.0 mm
d 1.3 mm
d1 2.0 mm
h 14.5 mm
Materiał LDPE
Kolor Pomarańczowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt