Menu Search

Zaślepka wciskana EZE 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE - PIR Czerwony

Ta zatyczka Eze pasuje do otworów gwintowanych i płaskich. Opatentowany wzór oferuje prosty montaż na wcisk oraz mocną boczną wypustkę umożliwiającą szybki demontaż.
Numer produktu Essentra:

10068489

Numer produktu produkcyjny:

10093

544550 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,658 zł
2500 - 4999 0,376 zł
5000 + 0,2685 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

329,00 zł

500 x 0,658 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 19.0 mm
d1 9.0 mm
d2 13.2 mm
Rozmiar gwintu 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
Lokalizacja uchwytu Boczne
Materiał LDPE - PIR
Kolor Czerwony
Typ 1
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt