Menu Search

Zaślepki do złączek PCR

W produkcji

Zaślepka quick connector została zaprojektowana z okrągłym uchwytem, który umożliwia łatwe usunięcie poprzez pociągnięcie. Zapewnia idealną ochronę przed zanieczyszczeniami takimi jak kurz, brud, wilgoć oraz potencjalne wycieki płynów hydraulicznych podczas przechowywania i transportu. Spełnia normy SAE J2044 dotyczące połączeń systemu paliwowego.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRQCMPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Rozmiar gwintu D Standard gwintu Kup
0,2123 zł - 0,3302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16"
SAE J2044
0,4033 zł - 0,6274 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12 in
SAE J2044
0,2123 zł - 0,3302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10 in
SAE J2044
0,4246 zł - 0,6605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
0,1722 zł - 0,2679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21 in
SAE J2044
0,3737 zł - 0,5813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
0,0904 zł - 0,1407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4"
SAE J2044
0,4246 zł - 0,6605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
0,4458 zł - 0,6934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.9 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,4246 zł - 0,6605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18 in
SAE J2044
0,166 zł - 0,2583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19
SAE J2044
Zaślepka Quick Connector 7.9 mm LDPE - PCR Zielony

20749972

Przedział cen netto
0,3302 zł - 0,2123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    5/16"
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zaślepka Quick Connector 11.8 mm LDPE - PCR Zielony

20749934

Przedział cen netto
0,6274 zł - 0,4033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    12 in
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zaślepka Quick Connector 9.9 mm LDPE - PCR Zielony

20749996

Przedział cen netto
0,3302 zł - 0,2123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    10 in
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zaślepka Quick Connector 15.8 mm LDPE - PCR Zielony

20749958

Przedział cen netto
0,6605 zł - 0,4246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    5/8"
Zaślepka Quick Connector 21.0 mm LDPE - PCR Zielony

20750039

Przedział cen netto
0,2679 zł - 0,1722 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    21 in
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zaślepka Quick Connector 9.4 mm LDPE - PCR Zielony

20749989

Przedział cen netto
0,5813 zł - 0,3737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    3/8"
Zaślepka Quick Connector 6.3 mm LDPE - PCR Zielony

20750015

Przedział cen netto
0,1407 zł - 0,0904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    1/4"
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zaślepka Quick Connector 12.6 mm LDPE - PCR Zielony

20749941

Przedział cen netto
0,6605 zł - 0,4246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    1/2"
Zaślepka Quick Connector 23.9 mm LDPE - PCR Zielony

20749965

Przedział cen netto
0,6934 zł - 0,4458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    24 in
Zaślepka Quick Connector 17.9 mm LDPE - PCR Zielony

20750008

Przedział cen netto
0,6605 zł - 0,4246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    18 in
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zaślepka Quick Connector 18.9 mm LDPE - PCR Zielony

20750022

Przedział cen netto
0,2583 zł - 0,166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Standard gwintu
    SAE J2044
  • Rozmiar gwintu
    19
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%