Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Złączki męskie do serii ISO A i ISO B.Zapewniają doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją oraz zapobiegają wyciekom.Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C. Materiał: TPE Kolor: Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1182
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Serie | Kolor | D | Rozmiar | d | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Czerwony
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | 135 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
3,436 zł - 3,436 zł | 100 Na stanie |
ISO A
|
Żółty
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
3,2324 zł - 3,2324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
4,785 zł - 4,785 zł | 15 Na stanie |
ISO A
|
Czerwony
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
10293720 | 3,436 zł - 3,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Czerwony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|
3,2324 zł - 3,2324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
4,785 zł - 4,785 zł | 28 Na stanie |
ISO B
|
Czerwony
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
3,436 zł - 3,436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Czerwony
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
3,2324 zł - 3,2324 zł | 23 Na stanie |
ISO B
|
Czerwony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Zielony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Zielony
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
3,2324 zł - 3,2324 zł | 90 Na stanie |
ISO B
|
Niebieski
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
3,2324 zł - 3,2324 zł | 15 Na stanie |
ISO A
|
Niebieski
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
3,1179 zł - 3,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Niebieski
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO B
|
Czerwony
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
4,785 zł - 4,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ISO A
|
Żółty
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
3,436 zł - 3,436 zł | 100 Na stanie |
ISO B
|
Żółty
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
5,943 zł - 5,943 zł | 35 Na stanie |
ISO B
|
Niebieski
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować