Menu Search

Zaślepka do szybkiego demontażu Zielony ISO A

Ta męska zaślepka przeciwpyłowa z opcją szybkiego demontażu jest zgodna ze złączkami hydraulicznymi ISO A i ISO B. Zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża Zapewnia znakomite zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją Materiał wykonania: zielony TPE.
Numer produktu Essentra:

10293850

Numer produktu produkcyjny:

499786

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 150

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 20.0 mm
d 12.7 mm
Standard gwintu ISO A
Serie ISO A
Materiał TPE
Kolor Zielony
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt