Menu Search

Zaślepka do szybkiego demontażu ISO A TPE Czerwony

Ta męska zaślepka przeciwpyłowa z opcją szybkiego demontażu jest zgodna ze złączkami hydraulicznymi ISO A i ISO B. Zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża Zapewnia znakomite zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją Materiał wykonania: czerwony TPE.
Numer produktu Essentra:

10293690

Numer produktu produkcyjny:

499770

135 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
150 + 5,943 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 150

Wartość netto:

891,45 zł

150 x 5,943 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 38.0 mm
d 36.5 mm
Rozmiar 25.4 mm
Standard gwintu ISO A
Serie ISO A
Materiał TPE
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt