Menu Search

Zaślepki do gwintów NPT

Na stanie

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Do uszczelniania i zabezpieczania końcówek rur i złączek gwintowanych BSP/NPT.
  • Ich wytrzymała konstrukcja sprawia, że są odporne na wysokie ciśnienie, temperaturę, korozję, brud i uszkodzenia podczas przechowywania i transportu.
  • Stosowane w przypadku rur hydraulicznych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także w motoryzacji i przemyśle.
Materiał: LDPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SR1114

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID FD Kolor od1 Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) od2 Kup
1,8097 zł - 4,4338 zł 2644 Na stanie
20.6 mm
27.8 mm
Niebieski
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
1,2265 zł - 3,0051 zł 9100 Na stanie
12.7 mm
19.5 mm
Niebieski
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
1,3673 zł - 3,3499 zł 4577 Na stanie
15.9 mm
23.0 mm
Niebieski
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
1,9246 zł - 4,7153 zł 30 Na stanie
26.2 mm
34.1 mm
Niebieski
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
2,6284 zł - 6,4396 zł 5400 Na stanie
9.0 mm
15.5 mm
Niebieski
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 3/4" Niebieski LDPE

10154359

Przedział cen netto
4,4338 zł - 1,8097 zł

Zapasy magazynowe
2644 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 3/8" Niebieski LDPE

10154366

Przedział cen netto
3,0051 zł - 1,2265 zł

Zapasy magazynowe
9100 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 1/2" Niebieski LDPE

10154335

Przedział cen netto
3,3499 zł - 1,3673 zł

Zapasy magazynowe
4577 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 1.0" Niebieski LDPE

10154328

Przedział cen netto
4,7153 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka stożkowe zamknięte do gwintów NPT 1/4" Niebieski LDPE

10154342

Przedział cen netto
6,4396 zł - 2,6284 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Kolor
    Niebieski