Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1915 zł - 0,2553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2104 zł - 0,2598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,5084 zł - 0,5084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturalny
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
3
|
||
| 0,3058 zł - 0,3775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 0,1888 zł - 0,2513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2122 zł - 0,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.673 in
17.1 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
5
|
||
| 0,1915 zł - 0,2553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1901 zł - 0,2553 zł | 8000 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2087 zł - 0,2577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,4059 zł - 0,5011 zł | 382 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturalny
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3727 zł - 0,4602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20 mm
|
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować