Menu Search

Zaślepki do blachy

Na stanie

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d H Typ Kup
0,806 zł - 0,806 zł 12500 Na stanie
29.2 mm
Szary
24.0 mm
7.6 mm
4
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Czarny
25.4 mm
7.6 mm
3
0,6735 zł - 0,6735 zł 25680 Na stanie
24.0 mm
Czarny
19.1 mm
7.5 mm
3
0,693 zł - 0,693 zł 3250 Na stanie
27.4 mm
Biały
22.2 mm
7.6 mm
3
0,4727 zł - 0,4727 zł 30000 Na stanie
20.4 mm
Biały
15.9 mm
7.4 mm
3
0,4727 zł - 0,4727 zł 48050 Na stanie
20.4 mm
Czarny
15.9 mm
7.4 mm
3
0,5647 zł - 0,5647 zł 7500 Na stanie
22.8 mm
Szary
18.0 mm
7.5 mm
4
0,2517 zł - 0,2517 zł 38000 Na stanie
10.4 mm
Beżowy
6.4 mm
7.1 mm
0,2711 zł - 0,2711 zł 39196 Na stanie
16.0 mm
Beżowy
12.0 mm
7.3 mm
0,806 zł - 0,806 zł 6500 Na stanie
29.2 mm
Beżowy
24.0 mm
7.6 mm
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Beżowy
25.4 mm
7.6 mm
0,4169 zł - 0,4169 zł 11000 Na stanie
17.1 mm
Beżowy
12.7 mm
7.3 mm
0,5647 zł - 0,5647 zł 3030 Na stanie
22.8 mm
Beżowy
18.0 mm
7.5 mm
0,2569 zł - 0,2569 zł 49000 Na stanie
12.0 mm
Beżowy
8.0 mm
7.2 mm
0,2401 zł - 0,2401 zł 6000 Na stanie
7.0 mm
Beżowy
4.0 mm
7.1 mm
0,2672 zł - 0,2672 zł 36000 Na stanie
14.0 mm
Beżowy
10.0 mm
7.2 mm
0,2633 zł - 0,2633 zł 35000 Na stanie
13.5 mm
Beżowy
9.5 mm
7.2 mm
0,2479 zł - 0,2479 zł 2000 Na stanie
10.4 mm
Beżowy
6.0 mm
7.1 mm
0,693 zł - 0,693 zł 7250 Na stanie
27.4 mm
Beżowy
22.2 mm
7.6 mm
0,4378 zł - 0,4378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
Beżowy
14.3 mm
7.4 mm
  • z 5
Zaślepki do otworów 24.0 mm 29.2 mm Szary PA66

10127032

Przedział cen netto
0,806 zł - 0,806 zł

Zapasy magazynowe
12500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 25.4 mm 30.6 mm Czarny PA66

10127070

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 19.1 mm 24.0 mm Czarny PA66

10126950

Przedział cen netto
0,6735 zł - 0,6735 zł

Zapasy magazynowe
25680 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 22.2 mm 27.4 mm Biały PA66

10126998

Przedział cen netto
0,693 zł - 0,693 zł

Zapasy magazynowe
3250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 15.9 mm 20.4 mm Biały PA66

10126875

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
30000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 15.9 mm 20.4 mm Czarny PA66

10126899

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
48050 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 18.0 mm 22.8 mm Szary PA66

10126912

Przedział cen netto
0,5647 zł - 0,5647 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepka do blachy 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beżowy

10090718

Przedział cen netto
0,2517 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beżowy

10090756

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
39196 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beżowy

10090848

Przedział cen netto
0,806 zł - 0,806 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beżowy

10090855

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beżowy

10090763

Przedział cen netto
0,4169 zł - 0,4169 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beżowy

10090800

Przedział cen netto
0,5647 zł - 0,5647 zł

Zapasy magazynowe
3030 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beżowy

10090725

Przedział cen netto
0,2569 zł - 0,2569 zł

Zapasy magazynowe
49000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beżowy

10090695

Przedział cen netto
0,2401 zł - 0,2401 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beżowy

10090749

Przedział cen netto
0,2672 zł - 0,2672 zł

Zapasy magazynowe
36000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beżowy

10090732

Przedział cen netto
0,2633 zł - 0,2633 zł

Zapasy magazynowe
35000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beżowy

10090701

Przedział cen netto
0,2479 zł - 0,2479 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beżowy

10090831

Przedział cen netto
0,693 zł - 0,693 zł

Zapasy magazynowe
7250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beżowy

10090787

Przedział cen netto
0,4378 zł - 0,4378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kolor
    Beżowy