Menu Search

Zaślepki do blachy

Na stanie

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR2041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d H Typ Kup
0,2646 zł - 0,2646 zł 6000 Na stanie
12.0 mm
Beżowy
8.0 mm
7.2 mm
0,2712 zł - 0,2712 zł 32000 Na stanie
13.5 mm
Beżowy
9.5 mm
7.2 mm
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Beżowy
4.0 mm
7.1 mm
0,4409 zł - 0,4409 zł 12000 Na stanie
18.7 mm
Beżowy
14.0 mm
7.4 mm
0,8588 zł - 0,8588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Beżowy
25.4 mm
7.6 mm
0,2553 zł - 0,2553 zł 2000 Na stanie
10.4 mm
Beżowy
6.0 mm
7.1 mm
0,4294 zł - 0,4294 zł 10500 Na stanie
17.1 mm
Beżowy
12.7 mm
7.3 mm
0,5817 zł - 0,5817 zł 9530 Na stanie
22.8 mm
Beżowy
18.0 mm
7.5 mm
0,2752 zł - 0,2752 zł 31000 Na stanie
14.0 mm
Beżowy
10.0 mm
7.2 mm
0,6937 zł - 0,6937 zł 13500 Na stanie
24.0 mm
Beżowy
19.1 mm
7.5 mm
0,8301 zł - 0,8301 zł 1000 Na stanie
29.2 mm
Beżowy
24.0 mm
7.6 mm
0,451 zł - 0,451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
Beżowy
14.3 mm
7.4 mm
0,2593 zł - 0,2593 zł 37000 Na stanie
10.4 mm
Beżowy
6.4 mm
7.1 mm
0,7339 zł - 0,7339 zł 5500 Na stanie
24.8 mm
Beżowy
20.0 mm
7.5 mm
0,2792 zł - 0,2792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Beżowy
12.0 mm
7.3 mm
0,4869 zł - 0,4869 zł 500 Na stanie
20.4 mm
Beżowy
15.9 mm
7.4 mm
0,7138 zł - 0,7138 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.4 mm
Beżowy
22.2 mm
7.6 mm
0,2553 zł - 0,2553 zł 11000 Na stanie
10.4 mm
Czarny
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2646 zł - 0,2646 zł 17000 Na stanie
12.0 mm
Biały
8.0 mm
7.2 mm
1
0,2712 zł - 0,2712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
Szary
9.5 mm
7.2 mm
2
  • z 5
Zaślepka do blachy 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beżowy

10090725

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beżowy

10090732

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2712 zł

Zapasy magazynowe
32000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beżowy

10090695

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beżowy

10090770

Przedział cen netto
0,4409 zł - 0,4409 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beżowy

10090855

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beżowy

10090701

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,2553 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beżowy

10090763

Przedział cen netto
0,4294 zł - 0,4294 zł

Zapasy magazynowe
10500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beżowy

10090800

Przedział cen netto
0,5817 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
9530 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beżowy

10090749

Przedział cen netto
0,2752 zł - 0,2752 zł

Zapasy magazynowe
31000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beżowy

10090817

Przedział cen netto
0,6937 zł - 0,6937 zł

Zapasy magazynowe
13500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beżowy

10090848

Przedział cen netto
0,8301 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beżowy

10090787

Przedział cen netto
0,451 zł - 0,451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beżowy

10090718

Przedział cen netto
0,2593 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
37000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beżowy

10090824

Przedział cen netto
0,7339 zł - 0,7339 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beżowy

10090756

Przedział cen netto
0,2792 zł - 0,2792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beżowy

10090794

Przedział cen netto
0,4869 zł - 0,4869 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beżowy

10090831

Przedział cen netto
0,7138 zł - 0,7138 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepki do otworów 6.0 mm 10.4 mm Czarny PA66

10126622

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,2553 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 8.0 mm 12.0 mm Biały PA66

10126660

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 9.5 mm 13.5 mm Szary PA66

10126707

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm