Menu Search

Zaślepki do blachy

Na stanie

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR2041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d H Typ Kup
0,6104 zł - 0,6104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Naturalny
18.0 mm
5
0,1888 zł - 0,2513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
Naturalny
3.2 mm
0,7899 zł - 0,7899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.8 mm
Czarny
22.0 mm
3
0,2096 zł - 0,2096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Naturalny
6.0 mm
5
0,2686 zł - 0,3316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
Naturalny
14.0 mm
5
0,27 zł - 0,27 zł 800 Na stanie
14.0 mm
Naturalny
10.0 mm
5
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
Naturalny
3.2 mm
1
0,258 zł - 0,3185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Naturalny
12.0 mm
5
0,1888 zł - 0,2513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
3.8 mm
0,1915 zł - 0,2553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Czarny
6.4 mm
0,326 zł - 0,326 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.6 mm
Naturalny
14.3 mm
0,1901 zł - 0,2553 zł 7000 Na stanie
8.7 mm
Naturalny
4.7 mm
0,3058 zł - 0,3775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
Czarny
9.5 mm
0,4059 zł - 0,5011 zł 382 Na stanie
31.0 mm
Naturalny
25.4 mm
0,5084 zł - 0,5084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
Naturalny
20.6 mm
0,2087 zł - 0,2577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
Naturalny
9.5 mm
0,3727 zł - 0,4602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Naturalny
20 mm
0,1915 zł - 0,2553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Naturalny
6.4 mm
0,1901 zł - 0,2553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
Naturalny
4.7 mm
0,1915 zł - 0,2553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Czarny
6.4 mm
  • z 5
Zaślepka do blachy 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturalny

10407912

Przedział cen netto
0,6104 zł - 0,6104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    4.0 mm
Zaślepka do blachy 0.203 in 2.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10407936

Przedział cen netto
0,2513 zł - 0,1888 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Czarny

10407929

Przedział cen netto
0,7899 zł - 0,7899 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    4.0 mm
Zaślepka do blachy 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Naturalny

10407875

Przedział cen netto
0,2096 zł - 0,2096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Zaślepka do blachy 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturalny

10407905

Przedział cen netto
0,3316 zł - 0,2686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.5 mm
Zaślepka do blachy 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturalny

10407882

Przedział cen netto
0,27 zł - 0,27 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.5 mm
Zaślepka do blachy 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturalny

10407943


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.79 - 20.6 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.79 mm
Zaślepka do blachy 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturalny

10407899

Przedział cen netto
0,3185 zł - 0,258 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.5 mm
Zaślepka do blachy 0.250 in 2.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10407950

Przedział cen netto
0,2513 zł - 0,1888 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10407998

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,1915 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 1.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka do blachy 0.734 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10408063

Przedział cen netto
0,326 zł - 0,326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 0.344 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10407981

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,1901 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 0.578 in 3.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10408025

Przedział cen netto
0,3775 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka do blachy 1.219 in 2.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10408094

Przedział cen netto
0,5011 zł - 0,4059 zł

Zapasy magazynowe
382 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 1.031 in 2.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10408087

Przedział cen netto
0,5084 zł - 0,5084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 0.578 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10408032

Przedział cen netto
0,2577 zł - 0,2087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 0.984 in 2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10408070

Przedział cen netto
0,4602 zł - 0,3727 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    20 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10408001

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,1915 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 0.344 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10407974

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,1901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka do blachy 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10408018

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,1915 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 1.6 mm
  • Kolor
    Czarny