Menu Search

Zaślepki do blachy

Na stanie

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d H Typ Kup
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Biały
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2553 zł - 0,2553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
Biały
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2593 zł - 0,2593 zł 80000 Na stanie
10.4 mm
Szary
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Czarny
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2593 zł - 0,2593 zł 36000 Na stanie
10.4 mm
Biały
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2646 zł - 0,2646 zł 17000 Na stanie
12.0 mm
Szary
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2553 zł - 0,2553 zł 11000 Na stanie
10.4 mm
Czarny
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2646 zł - 0,2646 zł 17000 Na stanie
12.0 mm
Biały
8.0 mm
7.2 mm
1
0,451 zł - 0,451 zł 8950 Na stanie
18.7 mm
Szary
14.3 mm
7.4 mm
2
0,4869 zł - 0,4869 zł 4550 Na stanie
20.4 mm
Czarny
15.9 mm
7.4 mm
3
0,4409 zł - 0,4409 zł 1000 Na stanie
18.7 mm
Biały
14.0 mm
7.4 mm
2
0,2792 zł - 0,2792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Czarny
12.0 mm
7.3 mm
2
0,2646 zł - 0,2646 zł 51200 Na stanie
12.0 mm
Czarny
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Szary
4.0 mm
7.1 mm
1
0,8588 zł - 0,8588 zł 32500 Na stanie
30.6 mm
Biały
25.4 mm
7.6 mm
3
0,7339 zł - 0,7339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.8 mm
Czarny
20.0 mm
7.5 mm
3
0,8301 zł - 0,8301 zł 7150 Na stanie
29.2 mm
Biały
24.0 mm
7.6 mm
3
0,5817 zł - 0,5817 zł 44000 Na stanie
22.8 mm
Czarny
18.0 mm
7.5 mm
4
0,7339 zł - 0,7339 zł 4500 Na stanie
24.8 mm
Biały
20.0 mm
7.5 mm
3
0,5817 zł - 0,5817 zł 2500 Na stanie
22.8 mm
Szary
18.0 mm
7.5 mm
4
  • z 5
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Biały PA66

10126578

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.0 mm 10.4 mm Biały PA66

10126608

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,2553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.4 mm 10.4 mm Szary PA66

10126646

Przedział cen netto
0,2593 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
80000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Czarny PA66

10126592

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.4 mm 10.4 mm Biały PA66

10126639

Przedział cen netto
0,2593 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
36000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 8.0 mm 12.0 mm Szary PA66

10126677

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.0 mm 10.4 mm Czarny PA66

10126622

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,2553 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 8.0 mm 12.0 mm Biały PA66

10126660

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 14.3 mm 18.7 mm Szary PA66

10126851

Przedział cen netto
0,451 zł - 0,451 zł

Zapasy magazynowe
8950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 15.9 mm 20.4 mm Czarny PA66

10126899

Przedział cen netto
0,4869 zł - 0,4869 zł

Zapasy magazynowe
4550 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 14.0 mm 18.7 mm Biały PA66

10126813

Przedział cen netto
0,4409 zł - 0,4409 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 12.0 mm 16.0 mm Czarny PA66

10126776

Przedział cen netto
0,2792 zł - 0,2792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 8.0 mm 12.0 mm Czarny PA66

10126684

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
51200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Szary PA66

10126585

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 25.4 mm 30.6 mm Biały PA66

10127056

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
32500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepka do blachy 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Czarny

10126981

Przedział cen netto
0,7339 zł - 0,7339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 24.0 mm 29.2 mm Biały PA66

10127025

Przedział cen netto
0,8301 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
7150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 18.0 mm 22.8 mm Czarny PA66

10126929

Przedział cen netto
0,5817 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 20.0 mm 24.8 mm Biały PA66

10126967

Przedział cen netto
0,7339 zł - 0,7339 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 18.0 mm 22.8 mm Szary PA66

10126912

Przedział cen netto
0,5817 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm