Menu Search

Zaślepki do otworów 10.0 mm 14.0 mm Biały PA66

Biała zatyczka do blachy jest wykonana z nylonu 66 znanego również pod nazwą PA66. Tę zatyczkę łatwo wciska się w wiercone otwory. Zabezpiecza i zapewnia estetyczne wykończenie. Kołnierz zatyczki ułatwia demontaż. Dzięki temu element może być wykorzystany wielokrotnie.
Numer produktu Essentra:

10126721

Numer produktu produkcyjny:

161010011302

15000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3018 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

301,80 zł

1000 x 0,3018 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 14.0 mm
d 10.0 mm
H 7.2 mm
h 7.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 3.8 mm
Minimalna grubość panelu 0.8 mm
Maksymalna grubość panelu 3.8 mm
Kolor Biały
Materiał PA66
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt