Menu Search

Zaślepki absorpcyjne 14.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Żółty

Yellow push in plug is made from LDPE. This plug, sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this Plug comes with a head style.
Numer produktu Essentra:

10214510

Numer produktu produkcyjny:

1342620

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 3,7149 zł
500 - 999 2,1228 zł
1000 + 1,5163 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

371,49 zł

100 x 3,7149 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 14.5 mm
D 17.0 mm
H 25.0 mm
Rozmiar gwintu M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
Standard gwintu Metryczny
Standard gwintu UNF
Kolor Żółty
Materiał PP;Bi-Component Fibre
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt