Menu Search

Zaślepki absorpcyjne 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Żółty

Zaślepkę absorpcyjną łatwo wciska się w otwór o średnicy 12,5 mm | 0,492 cala. Konstrukcja zapewnia atrakcyjne wykończenie. Wysokość montażowa wynosi 25,0 mm | 0,984 cala
Numer produktu Essentra:

10214497

Numer produktu produkcyjny:

1342618

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 3,6214 zł
500 - 999 2,0693 zł
1000 + 1,4781 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

362,14 zł

100 x 3,6214 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 12.5 mm
D 14.5 mm
H 25.0 mm
Rozmiar gwintu M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
Standard gwintu UNF
Standard gwintu Metryczny
Kolor Żółty
Materiał PP;Bi-Component Fibre
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt