Ta seria okrągłych zaślepek do profili charakteryzuje się głowicą kopułkową, która idealnie nadaje się do zastosowań, w których wygląd ma duże znaczenie. Gładkie wykończenie stanowi atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla mebli, jak i zastosowań przemysłowych. Chronią one końce okrągłych rur przed działaniem czynników atmosferycznych oraz ostrymi krawędziami. Zaślepki te pełnią funkcję amortyzatorów oraz osłon ochronnych. Ograniczają zużycie poprzez zapobieganie przedostawaniu się brudu, wilgoci i zanieczyszczeń do profilu okrągłej rurki.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Minimalna grubość panelu | h | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6133 zł - 0,954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,3662 zł - 0,5697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,3463 zł - 0,5386 zł | 8000 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 0,5852 zł - 0,9104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3086 zł - 2,0355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8937 zł - 1,3903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować