Zaślepki stożkowe z uchwytem okrągłym zaprojektowano tak, aby umożliwić łatwy demontaż i zakładanie. Charakteryzuje się stożkowym profilem, co zwiększa wszechstronność. Chronią przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją. Wyposażone w solidny uchwyt okrągły, co poprawia obsługę podczas wyjmowania wtyczki. Pierścień zapewnia również ochronę ściany, gdy jest w pełni zainstalowany.
Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCFPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | d2 | Rozmiar gwintu | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4502 zł - 0,5002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 0,1503 zł - 0,167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,6564 zł - 0,7293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,3486 zł - 0,3874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3448 zł - 0,3831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3005 zł - 0,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3308 zł - 0,3676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,3159 zł - 0,351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,4502 zł - 0,5002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,356 zł - 0,3955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,312 zł - 0,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3308 zł - 0,3676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,6021 zł - 0,669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,403 zł - 0,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,4806 zł - 0,534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,1473 zł - 0,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1503 zł - 0,167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3005 zł - 0,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,4806 zł - 0,534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,4204 zł - 0,4671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować