Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Materiał: PP Kolor: Szary Grupa SR: SRF0007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | FD | OD | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9345 zł - 4,7397 zł | 250 Na stanie |
0.886 in
22.5 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 1,5803 zł - 3,8717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 1,2597 zł - 3,0863 zł | 500 Na stanie |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,9221 zł - 1,5965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 1,6421 zł - 4,0232 zł | 75 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0808 zł - 5,0979 zł | 225 Na stanie |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9627 zł - 4,8086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.642 in
41.7 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1595 zł - 5,2908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 2,7556 zł - 6,7513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3282 zł - 5,7042 zł | 180 Na stanie |
1.858 in
47.2 mm
|
2.823 in
71.7 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,8164 zł - 4,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 2,5972 zł - 4,0401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 3,3124 zł - 8,1154 zł | 270 Na stanie |
3.028 in
76.9 mm
|
4.358 in
110.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8558 zł - 4,5468 zł | 120 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8429 zł - 1,5965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,8681 zł - 7,0269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.567 in
116.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
4.744 in
120.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3,4867 zł - 8,5425 zł | 225 Na stanie |
3.445 in
87.5 mm
|
4.72 in
119.9 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,7658 zł - 4,3263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,912 zł - 4,6846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 3,0762 zł - 7,5367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować