Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Długość krzywki | Kolor | Rodzaj zamknięcia | Orientacja montażu | Materiał | Długość chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
20,0408 zł - 22,2676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
25,6161 zł - 35,8626 zł | 20 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
36,8531 zł - 51,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Cam Latch
|
Lewe
|
Odlew cynkowy
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
24,6284 zł - 38,3108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
26,1334 zł - 36,5868 zł | 46 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
19,1108 zł - 29,7278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
24,1553 zł - 26,8392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
20065386 | 20,2794 zł - 22,5327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
27,1578 zł - 38,0209 zł | 16 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
21,1174 zł - 23,4639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
24,1681 zł - 26,8535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
24,4885 zł - 27,2095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
20,3923 zł - 31,7214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
20,0408 zł - 22,2676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować