Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Długość krzywki | Kolor | Rodzaj zamknięcia | Orientacja montażu | Materiał | Długość chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,9174 zł - 37,6844 zł | 46 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 35,8341 zł - 35,8341 zł | 8 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 35,8341 zł - 35,8341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 25,3673 zł - 39,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 26,3846 zł - 36,9385 zł | 20 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 29,8777 zł - 41,8287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 22,4068 zł - 34,8551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 26,3846 zł - 36,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 25,3673 zł - 39,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 20,6708 zł - 32,1544 zł | 6 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 27,8631 zł - 39,0084 zł | 43 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 24,9559 zł - 27,7287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20,642 zł - 22,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 21,7509 zł - 24,1678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 22,4068 zł - 34,8551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 28,9195 zł - 40,4873 zł | 25 Na stanie |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
|
|
|
||
| 26,3846 zł - 36,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| 25,3673 zł - 39,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zapadka dociskowa
|
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować