Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy 72.5 mm 29.5 mm Zamak Czarny

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numer produktu Essentra:

10273913

Numer produktu produkcyjny:

493593

5 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 99,7313 zł
5 + 83,1094 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

99,73 zł

1 x 99,7313 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał krzywki Zamak
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał zapadki Zamak
Zakres chwytania 26.0 mm
Długość uchwytu 85.0 mm
Długość otworu montażowego 72.5 mm
Szerokość otworu montażowego 29.5 mm
Kod towaru 7907000090
Rodzaj uchwytu Uchwyt zapadkowy typu „unieś i obróć”

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt