20064280
17011203E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 23,979 zł |
25 + | 19,9825 zł |
Cam Material | Steel |
---|---|
Finish | Black Powder Coated |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Length | 55.0 mm |
Handle Length | 2.165 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Orientation | Universal |
Commodity Code | 8301409000 |
Handle Type | Lift & Turn Latch Handle |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować