Zatrzaski magnetyczne wciskane pasują do wycięcia w ramie i zapewniają efekt zlicowania. Asortyment zapewnia szeroki wybór dopasowania rodzaju zatrzasku w celu szybkiej instalacji i uzyskania mocniejszego efektu trzymania. Asortyment jest odpowiedni dla różnych grubości płyt i siły trzymania.
Grupa SR: SR5427
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2954 zł - 25,2954 zł | 6 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 16,7248 zł - 16,7248 zł | 336 Na stanie |
0.929 in
23.6 mm
|
Biały
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 6,2526 zł - 6,8778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
Biały
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polistyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,3391 zł - 37,5297 zł | 154 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,6775 zł - 13,5485 zł | 10 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 26,3133 zł - 26,3133 zł | 10 Na stanie |
2.303 in
58.5 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10201718 | 19,8988 zł - 27,8584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 in
64.0 mm
|
Biały
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 17,6873 zł - 17,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,8689 zł - 10,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.929 in
23.6 mm
|
Biały
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 23,2358 zł - 34,2422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.157 in
54.8 mm
|
Czarny
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polistyren
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10201695 | 9,3986 zł - 15,7896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.953 in
24.2 mm
|
Biały
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
| 12,9544 zł - 21,7635 zł | 392 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 11,4005 zł - 11,4005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
Czarny
|
0.228 in
5.8 mm
|
Poliformaldehyd
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 9,6775 zł - 13,5485 zł | 1 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18,5182 zł - 25,9255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 26,2018 zł - 26,2018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 17,4968 zł - 17,4968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 23,2358 zł - 34,2422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Czarny
|
|
Polipropylen
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 15,1716 zł - 21,2403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 25,5627 zł - 25,5627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować