Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatrzaski magnetyczne wciskane pasują do wycięcia w ramie i zapewniają efekt zlicowania. Asortyment zapewnia szeroki wybór dopasowania rodzaju zatrzasku w celu szybkiej instalacji i uzyskania mocniejszego efektu trzymania. Asortyment jest odpowiedni dla różnych grubości płyt i siły trzymania.
Grupa SR: SR5427
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,2358 zł - 34,2422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Czarny
|
|
Polipropylen
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 15,1716 zł - 21,2403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 25,5627 zł - 25,5627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 25,2954 zł - 25,2954 zł | 6 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 16,7248 zł - 16,7248 zł | 336 Na stanie |
0.929 in
23.6 mm
|
Biały
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 6,2526 zł - 6,8778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
Biały
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polistyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,3391 zł - 37,5297 zł | 154 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10201718 | 19,8988 zł - 27,8584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 in
64.0 mm
|
Biały
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 10272565 | 10,6815 zł - 14,9541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polipropylen
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 11,3274 zł - 11,3274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 15,9378 zł - 15,9378 zł | 20 Na stanie |
0.929 in
23.6 mm
|
Czarny
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 18,7833 zł - 22,5399 zł | 200 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10201701 | 12,9544 zł - 21,7635 zł | 168 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Biały
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 15,1716 zł - 18,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 26,3133 zł - 26,3133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 17,4968 zł - 17,4968 zł | 270 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 19,8988 zł - 27,8584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 in
64.0 mm
|
Czarny
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 46,6305 zł - 78,3393 zł | 200 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 8,9482 zł - 11,9309 zł | 180 Na stanie |
0.953 in
24.2 mm
|
Czarny
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 11,4005 zł - 11,4005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
Czarny
|
0.228 in
5.8 mm
|
Poliformaldehyd
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować