20061685
108223236E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 24 | 266,5319 zł |
| 25 + | 190,3799 zł |
| Wysokość obudowy | 0.728 in |
|---|---|
| Wysokość obudowy | 18.5 mm |
| Długość otworu montażowego | 1.969 in |
| Długość otworu montażowego | 50.0 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 25.0 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.984 in |
| Specyfikacja | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować