Menu Search

Zamki wciskane Na jeden klucz 17.1 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

10273067

Numer produktu produkcyjny:

492868

40 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 193,8816 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

969,41 zł

5 x 193,8816 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Aplikacja/aplikacje Drzwi szklane
Pełny materiał Odlew cynkowy
Rodzaj klucza Na taki sam klucz
Mechanizm zatrzaskowy Śruba ze sprężyną
Długość korpusu 23.0 mm
Zakres chwytania 17.1 mm
Kod towaru 7907000090
Całkowita długość 42.0 mm
Całkowita grubość 22.0 mm
Szerokość całkowita 22.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt