20123642
2401110061E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 24 | 49,6328 zł |
| 25 - 124 | 35,452 zł |
| 125 + | 31,9068 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 45.0 mm |
|---|---|
| Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 1.772 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 46.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.811 in |
| Wysokość obudowy | 32.0 mm |
| Wysokość obudowy | 1.26 in |
| Maks. docisk | 6.0 mm |
| Maks. docisk | 0.236 in |
| Zakres chwytania | 20.0 mm |
| Zakres chwytania | 0.787 in |
| Zakres chwytania | 20.0 mm |
| Zakres chwytania | 0.787 in |
| Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
| Całkowita szerokość uchwytu | 80.0 mm |
| Całkowita szerokość uchwytu | 3.15 in |
| Materiał krzywki | Stal |
| Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
| Wykończenie | Chromowany |
| Rodzaj klucza | Bez klucza |
| Kod towaru | 8301300000 |
| Orientacja montażu | Uniwersalne |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować