Menu Search

Zatrzask zaciskowy N/A Czarny 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

Swell Lock used for the cabinets that require better performance under vibration conditions. Suitable with special cut out for different frame thickness.
Numer produktu Essentra:

20124113

Numer produktu produkcyjny:

270201E

93 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 13,8754 zł
100 + 9,911 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

13,88 zł

1 x 13,8754 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał przelotki Guma SBR
Materiał uchwytu 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Rozmiar otworu 3.3 mm
Średnica otworu 4.1 mm
Min. kompatybilna grubość ramy 3.2 mm
Szerokość uchwytu 12.0 mm
Kod towaru 3926909790
Kolor Czarny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt