Menu Search

Zamki przesuwne

Na stanie

Zamki przesuwne są wyposażone w przesuwną zapadkę szybkozwalniającą. Nadają się do małych drzwi. Oferujemy rozwiązania do różnych grubości paneli i możliwość dostosowania sposobu ryglowania do rożnych wymogów bezpieczeństwa.

Grupa SR: SR5539

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilna długość otworu Materiał zapadki Rodzaj zatrzasku Pasująca szerokość otworu Kup
1,7374 zł - 1,9304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PA6 GFR30
Przesuwne zatrzaskowe
17,6573 zł - 27,4668 zł 7 Na stanie
37.3 mm
25.3 mm
3,1209 zł - 4,3692 zł 110 Na stanie
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
3,1901 zł - 4,9623 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.3 mm
25.3 mm
20059798 2,8612 zł - 4,4508 zł 490 Na stanie
37.3 mm
25.3 mm
14,8639 zł - 23,1216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.3 mm
37.3 mm
3,2865 zł - 4,6012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
1,4722 zł - 2,2901 zł 4918 Na stanie
13.0 mm
8.0 mm
Zamknięcie przesuwne 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Czarny

10468982

Przedział cen netto
1,9304 zł - 1,7374 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj zatrzasku
    Przesuwne zatrzaskowe
  • Szerokość całkowita
    28.4 mm
  • Materiał sprężyny
    Stal nierdzewna
  • Materiał zapadki
    PA6 GFR30
Zamknięcie przesuwne 0.8 mm 1.5 mm Czarny

20077501

Przedział cen netto
27,4668 zł - 17,6573 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilna długość otworu
    37.3 mm
  • Pasująca szerokość otworu
    25.3 mm
  • Materiał sprężyny
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    8301300000
Zamknięcie przesuwne 0.8 mm 1.2 mm ABS Czarny

20080594

Przedział cen netto
4,3692 zł - 3,1209 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj zatrzasku
    Sliding Lock
  • Kompatybilna długość otworu
    19.0 mm
  • Pasująca szerokość otworu
    17.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
Zamknięcie przesuwne 1.5 mm Czarny

20059804

Przedział cen netto
4,9623 zł - 3,1901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilna długość otworu
    37.3 mm
  • Pasująca szerokość otworu
    25.3 mm
  • Materiał sprężyny
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    3926909790
Zamknięcie przesuwne 1.2 mm Czarny

20059798

Przedział cen netto
4,4508 zł - 2,8612 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilna długość otworu
    37.3 mm
  • Pasująca szerokość otworu
    25.3 mm
  • Materiał sprężyny
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    3926909790
Zamknięcie przesuwne 0.8 mm 1.5 mm Czarny

20126278

Przedział cen netto
23,1216 zł - 14,8639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilna długość otworu
    25.3 mm
  • Pasująca szerokość otworu
    37.3 mm
  • Materiał sprężyny
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    3926909790
Zamknięcie przesuwne 1.2 mm 1.5 mm ABS Czarny

20126193

Przedział cen netto
4,6012 zł - 3,2865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj zatrzasku
    Sliding Lock
  • Kompatybilna długość otworu
    19.0 mm
  • Pasująca szerokość otworu
    17.0 mm
  • Materiał sprężyny
    Stal nierdzewna
Zamknięcie przesuwne 1.5 mm Czarny

10092026

Przedział cen netto
2,2901 zł - 1,4722 zł

Zapasy magazynowe
4918 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilna długość otworu
    13.0 mm
  • Pasująca szerokość otworu
    8.0 mm
  • Materiał sprężyny
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    3926909790