Menu Search

Zamek meblowy Na jeden klucz

This Furniture Lock is used to keep drawers, and cabinets safe. It uses a sprung bolt mechanism that provides a durable locking action. The lock incorporates an anti-drill centre for enhanced security. It is keyed alike, and the key can only be removed when the lock is closed. Made from Zinc Alloy.
Numer produktu Essentra:

10273081

Numer produktu produkcyjny:

492870

545 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 64,5644 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

322,82 zł

5 x 64,5644 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maksymalna grubość panelu 16.5 mm
Średnica śruby 7.0 mm
Długość śruby 13.0 mm
Średnica obudowy 19.0 mm
Pełny materiał Odlew cynkowy
Aplikacja/aplikacje Drzwi szklane
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt