10273005
492858
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 252,6918 zł |
| 5 + | 210,5765 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maksymalna grubość panelu | 1.299 in |
|---|---|
| Maksymalna grubość panelu | 33.0 mm |
| Długość śruby | 1.299 in |
| Długość śruby | 33.0 mm |
| Średnica obudowy | 19.0 mm |
| Średnica obudowy | 0.748 in |
| Rozstaw otworów długość | 27.0 mm |
| Rozstaw otworów długość | 1.063 in |
| Średnica bębenka | 0.748 in |
| Średnica bębenka | 19.0 mm |
| Głębokość bębenka | 1.307 in |
| Głębokość bębenka | 33.2 mm |
| Pełny materiał | Odlew cynkowy |
| Powłoka | Ocynk |
| Mechanizm zatrzaskowy | Śruba ze sprężyną |
| Rodzaj klucza | Na jeden klucz |
| Aplikacja/aplikacje | Drewniane meble |
| Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować