Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Grupa SR: SR5518
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość uchwytu | Długość krzywki | Materiał | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,041 zł - 43,4574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 19,0305 zł - 29,603 zł | 1 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 28,0772 zł - 39,3081 zł | 35 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 27,0676 zł - 37,8946 zł | 22 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
| 27,1578 zł - 38,0209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 25,6161 zł - 35,8626 zł | 3 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 21,1187 zł - 23,4652 zł | 99 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
| 26,0815 zł - 36,5141 zł | 7 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 28,0772 zł - 39,3081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 27,1243 zł - 37,974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 29,7477 zł - 46,2742 zł | 28 Na stanie |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 29,7477 zł - 46,2742 zł | 4 Na stanie |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 27,1251 zł - 37,9752 zł | 6 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 20052225 | 27,1243 zł - 37,974 zł | 375 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 20052232 | 31,8314 zł - 44,5639 zł | 35 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 27,1251 zł - 37,9752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 27,1243 zł - 37,974 zł | 1 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 25,6161 zł - 35,8626 zł | 2 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 17,8053 zł - 19,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować