Menu Search

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Na stanie

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Długość uchwytu Długość krzywki Materiał Rodzaj klucza Kup
30,6401 zł - 47,6624 zł 28 Na stanie
62.0 mm
30,6401 zł - 47,6624 zł 4 Na stanie
62.0 mm
31,9722 zł - 44,7611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
19,6014 zł - 30,4911 zł 1 Na stanie
45.0 mm
28,9195 zł - 40,4873 zł 60 Na stanie
45.0 mm
27,8796 zł - 39,0314 zł 47 Na stanie
45.0 mm
27,9725 zł - 39,1615 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
27,9725 zł - 39,1615 zł 5 Na stanie
45.0 mm
27,8796 zł - 39,0314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
35,8341 zł - 35,8341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
35,8341 zł - 35,8341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
18,3395 zł - 20,3772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
20052225 27,938 zł - 39,1132 zł 375 Na stanie
45.0 mm
27,938 zł - 39,1132 zł 1 Na stanie
45.0 mm
20052232 32,7863 zł - 45,9008 zł 10 Na stanie
45.0 mm
27,9389 zł - 39,1145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
17,4008 zł - 19,3342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
35,8341 zł - 35,8341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
18,3395 zł - 20,3772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
27,8796 zł - 39,0314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
  • z 2
Zamek z uchwytem teowym

20048013

Przedział cen netto
47,6624 zł - 30,6401 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    62.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym

20048020

Przedział cen netto
47,6624 zł - 30,6401 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    62.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20121884

Przedział cen netto
44,7611 zł - 31,9722 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20121860

Przedział cen netto
30,4911 zł - 19,6014 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20121877

Przedział cen netto
40,4873 zł - 28,9195 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062125

Przedział cen netto
39,0314 zł - 27,8796 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062194

Przedział cen netto
39,1615 zł - 27,9725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20062224

Przedział cen netto
39,1615 zł - 27,9725 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062101

Przedział cen netto
39,0314 zł - 27,8796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 28.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062040

Przedział cen netto
35,8341 zł - 35,8341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    28.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 18.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20061982

Przedział cen netto
35,8341 zł - 35,8341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    18.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Przedział cen netto
20,3772 zł - 18,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    18.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052225

Przedział cen netto
39,1132 zł - 27,938 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052249

Przedział cen netto
39,1132 zł - 27,938 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052232

Przedział cen netto
45,9008 zł - 32,7863 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052201

Przedział cen netto
39,1145 zł - 27,9389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 8.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062064

Przedział cen netto
19,3342 zł - 17,4008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    8.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 8.5 mm 74.0 mm Zamak Szary

20062057

Przedział cen netto
35,8341 zł - 35,8341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    8.5 mm
  • Długość uchwytu
    74.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 24.5 mm 80.0 mm Zamak

20061999

Przedział cen netto
20,3772 zł - 18,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062095

Przedział cen netto
39,0314 zł - 27,8796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock