Menu Search

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Na stanie

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Długość uchwytu Długość krzywki Materiał Rodzaj klucza Kup
27,9389 zł - 39,1145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
20052232 32,7863 zł - 45,9008 zł 10 Na stanie
45.0 mm
20052225 27,938 zł - 39,1132 zł 375 Na stanie
45.0 mm
27,938 zł - 39,1132 zł 1 Na stanie
45.0 mm
27,8796 zł - 39,0314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
28,9195 zł - 40,4873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
26,8639 zł - 37,6095 zł 7 Na stanie
45.0 mm
18,3395 zł - 20,3772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
26,3846 zł - 36,9385 zł 2 Na stanie
45.0 mm
26,3846 zł - 36,9385 zł 3 Na stanie
45.0 mm
19,6841 zł - 30,6196 zł 3 Na stanie
45.0 mm
17,4008 zł - 19,3342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
38,1067 zł - 53,3494 zł 2 Na stanie
45.0 mm
27,9725 zł - 39,1615 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
27,8796 zł - 39,0314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
18,3395 zł - 20,3772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
18,1272 zł - 20,1413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
25,3734 zł - 39,4698 zł 3 Na stanie
45.0 mm
35,8341 zł - 35,8341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
35,8341 zł - 35,8341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
  • z 2
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052201

Przedział cen netto
39,1145 zł - 27,9389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052232

Przedział cen netto
45,9008 zł - 32,7863 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052225

Przedział cen netto
39,1132 zł - 27,938 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052249

Przedział cen netto
39,1132 zł - 27,938 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062095

Przedział cen netto
39,0314 zł - 27,8796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062156

Przedział cen netto
40,4873 zł - 28,9195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062088

Przedział cen netto
37,6095 zł - 26,8639 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 24.5 mm 80.0 mm Zamak

20061999

Przedział cen netto
20,3772 zł - 18,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062132

Przedział cen netto
36,9385 zł - 26,3846 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20062187

Przedział cen netto
36,9385 zł - 26,3846 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20062200

Przedział cen netto
30,6196 zł - 19,6841 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 8.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062064

Przedział cen netto
19,3342 zł - 17,4008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    8.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062118

Przedział cen netto
53,3494 zł - 38,1067 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062194

Przedział cen netto
39,1615 zł - 27,9725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062101

Przedział cen netto
39,0314 zł - 27,8796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Przedział cen netto
20,3772 zł - 18,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    18.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 14.5 mm 80.0 mm Zamak

20061951

Przedział cen netto
20,1413 zł - 18,1272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    14.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062170

Przedział cen netto
39,4698 zł - 25,3734 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 28.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062040

Przedział cen netto
35,8341 zł - 35,8341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    28.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 26.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062026

Przedział cen netto
35,8341 zł - 35,8341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    26.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm